Kit modulaire Orion 3R 48M h500mm l400mm p120mm pour coffrets FL112A-FL213B FL992A

EAN
3250610673423
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    54
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de rails
    3
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    9
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui