Cadre de fonctionnement, orion plus, 3x37M, 850x600mm, System C FL991B

EAN
3250610673508
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    111
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    550 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de rails
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    9
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL991B | Hager Afrique

    Image produit FL991B

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL991B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL991B du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL991B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL991B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation