Cadre de fonctionnement, orion plus, 3x23M, 600x600mm, System C FL990B

EAN
3250610673492
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    550 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de rails
    3
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    9
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL990B | Hager Afrique

    Image produit FL990B

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL990B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL990B du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL990B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL990B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation