Kit d'équipement Orion plus h 330mm l 280 mm pour coffrets FL104A-FL105A FL979A

EAN
3250610679791
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    330 mm
  • Largeur produit installé
    280 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    2
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    7
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui