Plaque modulaire,orion plus,pleine,200x800mm, insulée FL725E

EAN
3250610672266
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur d'encastrement
    200 mm
  • Largeur de montage
    800 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL725E | Hager Afrique

    Image produit FL725E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL725E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL725E

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL725E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL725E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL725E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL725E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation