Plaque modulaire,orion plus,pleine,200x600mm, insulée FL724E

EAN
3250610672259
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation par vis
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30

Documents

  • Image produit

    Image FL724E | Hager Afrique

    Image produit FL724E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL724E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL724E

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL724E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL724E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL724E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL724E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation