Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm FL715E

EAN
3250610672228
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur d'encastrement
    150 mm
  • Largeur de montage
    800 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL715E | Hager Afrique

    Image produit FL715E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL715E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL715E

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL715E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL715E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL715E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL715E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation