Plaque modulaire,orion plus,isolée,coffret métallique,50x800mm FL705E

EAN
3250610672174
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL705E | Hager Afrique

    Image produit FL705E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL705E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL705E

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL705E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL705E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL705E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL705E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation