Porte,orion plus,interieur,polyester650x500mm FL647A

EAN
3250610672112
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation par vis
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Nombre de clés
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe II
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL647A | Hager Afrique

    Image produit FL647A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL647A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL647A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL647A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL647A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation