Porte,orion plus,interieur,polyester350x300mm FL643A

EAN
3250610672075
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation par vis
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe II
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL643A | Hager Afrique

    Image produit FL643A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL643A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL643A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL643A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL643A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation