Plaque de montage partielle,orion plus,100mm,intégrée,polyester, système C FL640E

EAN
3250610673218
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL640E | Hager Afrique

    Image produit FL640E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL640E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL640E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL640E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL640E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation