Porte,orion plus,interne,métallique,450x250mm FL601E

EAN
3250610673164
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    750 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Equipement
  • Nombre de clés
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL601E | Hager Afrique

    Image produit FL601E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL601E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL601E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation