Plaque de montage,orion plus,isolée,750x450mm FL600E

EAN
3250610673157
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    750 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL600E | Hager Afrique

    Image produit FL600E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL600E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL600E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation