Plaque de montage,orion.plus,735x995x6mm, isolée FL571E

EAN
3250610673072
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    735 mm
  • Largeur produit installé
    995 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL571E | Hager Afrique

    Image produit FL571E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL571E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL571E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL571E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL571E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation