Plaque de montage,orion.plus,435x995x6mm, isolée FL570E

EAN
3250610673065
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    435 mm
  • Largeur produit installé
    995 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui