Plaque de montage,orion.plus,1035x745x6mm, isolée FL562E

EAN
3250610673058
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    1035 mm
  • Largeur produit installé
    745 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL562E | Hager Afrique

    Image produit FL562E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL562E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL562E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL562E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL562E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation