Plaque de montage,orion.plus,435x495x6mm, isolée FL550E

EAN
3250610673003
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    435 mm
  • Largeur produit installé
    495 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL550E | Hager Afrique

    Image produit FL550E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL550E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL550E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL550E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL550E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation