Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,500x300mm FL547A

EAN
3250610671948
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte intérieure
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Nombre de clés
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
Plus de documentation