Plaque de montage orion plus inférieure pleine p FL352B tôle acier l693xh780mm FL521E

EAN
3250610672938
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    780 mm
  • Largeur produit installé
    743 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL521E | Hager Afrique

    Image produit FL521E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL521E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL521E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL521E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL521E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation