Plaque de montage,orion.plus,480x493x2mm, en tôle d'acier FL510E

EAN
3250610672891
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Largeur produit installé
    493 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui