Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 800 mm FL503A

EAN
3250610671870
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    620 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    Calotte d'isolation de rail de phase
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui