Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 800 mm FL503A

EAN
3250610671870
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    620 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL503A | Hager Afrique

    Image produit FL503A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL503A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL503A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL503A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL503A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation