Plaque de montage,orion plus,1050x250mm FL502E

EAN
3250610672884
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL502E | Hager Afrique

    Image produit FL502E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL502E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL502E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL502E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL502E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation