Plaque de montage,orion plus,750x250mm FL501E

EAN
3250610672877
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné