Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 500 mm FL501A

EAN
3250610671856
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL501A | Hager Afrique

    Image produit FL501A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL501A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL501A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL501A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL501A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation