DIN rail,orion plus,500mm FL500E

EAN
3250610672860
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Longueur
    20 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL500E | Hager Afrique

    Image produit FL500E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL500E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL500E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL500E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL500E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation