Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 400mm inclinable 30° FL500A

EAN
3250610671849
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    18
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL500A | Hager Afrique

    Image produit FL500A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL500A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL500A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL500A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL500A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation