Traverse Orion plus pour barrettes L 800mm 6 rangées 222 modules FL496A

EAN
3250610673744
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    10 mm
  • Longueur
    20 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL496A | Hager Afrique

    Image produit FL496A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL496A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL496A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL496A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL496A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation