Traverse Orion plus pour barrettes L 500mm 4 rangées 88 modules FL494A

EAN
3250610673720
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    10 mm
  • Longueur
    20 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui