Plaque de montage perforée orion plus p FL130A tôle d'acier l 743 x h 1230mm FL483A

EAN
3250610671603
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1230 mm
  • Largeur produit installé
    743 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10

Documents

  • Image produit

    Image FL483A | Hager Afrique

    Image produit FL483A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL483A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL483A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL483A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL483A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation