Plaque de montage perforée orion plus p FL117A-118A-216B tôle acier l343xh630mm FL476A

EAN
3250610671535
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    630 mm
  • Largeur produit installé
    343 mm
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui