Plaque de montage perforée orion plus p FL117A-118A-216B tôle acier l343xh630mm FL476A

EAN
3250610671535
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    630 mm
  • Largeur produit installé
    343 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL476A | Hager Afrique

    Image produit FL476A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL476A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL476A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL476A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL476A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation