Plaque de montage perforée orion plus p FL102A tôle d'acier l 193 x h 280mm FL472A

EAN
3250610671498
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    280 mm
  • Largeur produit installé
    193 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10

Documents

  • Image produit

    Image FL472A | Hager Afrique

    Image produit FL472A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL472A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL472A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL472A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL472A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation