Diffusion de rail support,orion plus,650x400mm,système C FL463A

EAN
3250610671795
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Longueur
    45 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL463A | Hager Afrique

    Image produit FL463A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL463A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL463A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL463A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL463A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation