Plaque de montage,orion.plus,735x545x6mm, isolée FL429A

EAN
3250610671689
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    735 mm
  • Largeur produit installé
    545 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL429A | Hager Afrique

    Image produit FL429A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL429A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL429A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL429A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL429A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL429A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL429A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation