Plaque de montage,orion.plus,435x345x4mm, isolée FL425A

EAN
3250610671641
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    4 mm
  • Hauteur produit installé
    435 mm
  • Largeur produit installé
    345 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui