Plaque de montage,orion.plus,435x245x4mm, isolée FL424A

EAN
3250610671634
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    4 mm
  • Hauteur produit installé
    435 mm
  • Largeur produit installé
    245 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL424A | Hager Afrique

    Image produit FL424A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL424A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL424A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL424A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL424A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL424A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL424A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation