Plaque de montage,orion.plus,235x195x4mm, isolée FL422A

EAN
3250610671610
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    4 mm
  • Hauteur produit installé
    235 mm
  • Largeur produit installé
    195 mm
Matières
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL422A | Hager Afrique

    Image produit FL422A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL422A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL422A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL422A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL422A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation