Plaque de montage pleine orion plus p FL130A tôle d'acier l 743 x h 1230mm FL419A

EAN
3250610674567
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1230 mm
  • Largeur produit installé
    693 mm
Matières
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10

Documents

  • Image produit

    Image FL419A | Hager Afrique

    Image produit FL419A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL419A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL419A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL419A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL419A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL419A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL419A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation