Plaque de montage pleine orion plus p FL112A-213A tôle d'acier l 343 x h 480mm FL408A

EAN
3250610671436
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Largeur produit installé
    343 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui