Plaque de montage,orion.plus,380x343x2mm, en tôle d'acier FL406A

EAN
3250610671412
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    380 mm
  • Largeur produit installé
    343 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL406A | Hager Afrique

    Image produit FL406A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL406A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL406A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL406A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL406A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL406A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL406A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation