Kit,orion plus,MCCB 250A,500x400mm, porte et platine FL392AH

EAN
3250610674345
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    9
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui