Kit système,orion plus,MCB,200x800mm FL369A

EAN
3250610671269
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    37
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL369A | Hager Afrique

    Image produit FL369A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL369A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL369A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL369A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL369A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation