Kit system,orion plus,MCB,200x600mm FL368A

EAN
3250610671252
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    26
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL368A | Hager Afrique

    Image produit FL368A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL368A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL368A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL368A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL368A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation