Plaque de montage partielle,orion plus,réglable,404x395mm FL345A

EAN
3250610671153
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL345A | Hager Afrique

    Image produit FL345A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL345A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL345A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation