Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,287x145mm FL312A

EAN
3250610670989
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL312A | Hager Afrique

    Image produit FL312A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL312A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL312A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL312A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL312A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation