Chauffage,quadro system,80W, 230V, AC/DC FL255Z

EAN
3250619272559
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    56 mm
  • Hauteur produit installé
    155 mm
  • Largeur produit installé
    61 mm
Puissance
  • Puissance nominale du système
    80 W
Matières
  • Couleur
    noir
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL255Z | Hager Afrique

    Image produit FL255Z

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL255Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL255Z du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL255Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL255Z du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation