Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm FL234Z

EAN
3250619272344
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    240 mm
  • Largeur produit installé
    240 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    brut
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54

Documents

  • Image produit

    Image FL234Z | Hager Afrique

    Image produit FL234Z

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL234Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL234Z du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL234Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL234Z du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation