Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm FL220Z

EAN
3250619272207
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    150 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
     PC-ABS
  • Type de traitement de surface
    brut
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image FL220Z | Hager Afrique

    Image produit FL220Z

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL220Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL220Z

    PDF
    209 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL220Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL220Z du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL220Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL220Z du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation