Axe N°5 320 mm pour interrupteur de 20A à 125A HZC113

EAN
3250613140670
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    320 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui